Profilé 8 40x16
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.452.64 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 2,24 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,53 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 0,64 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 3,34 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,6 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 1750 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 0,78 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,67 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Modèle: standard | Couleur: noir | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Couleur: noir | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Modèle: Économies | Couleur: aluminium naturel | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: Économies | Couleur: aluminium naturel |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé 8 40x16
Sur demande