item divider Motix
Profilé 8 80x40

Profilé 8 80x40


Voir toutes les 28 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.452.98
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 8,44 cm2
Inertie, polaire It = 13,14 cm4
Inertie, x-axe Ix = 15,85 cm4
Inertie, y-axe Iy = 54,51 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,28 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 1750 N
Couple résistant, x-axe Wx = 7,93 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 13,63 cm3

Description

Le profilé 8 80x40 2N180 E est un profilé de construction universel en aluminium anodisé de qualité aux dimensions modulaires de la ligne 8.
Ce profilé alu à poids particulièrement réduit en version E (Economy) d’item dispose de quatre rainures 8 ouvertes. Les deux petits côtés sont fermés. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des cadres avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce à des évidements supplémentaires, un profilé 8 80x40 léger pèse environ 33 % de moins qu’un profilé 8 80x40 de même longueur. Un profilé 8 80x40 E pèse environ 47 % de moins.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.
Les profilés item 8 E sont disponibles avec une surface fermée dans différentes dispositions. Sous le cache en aluminium, il n’y a aucune rainure dans le cas des profilés Economy optimisés en poids.

Variantes

Sort by

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  Aluminium, non anodisé Aluminium, non anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  Aluminium, non anodisé Aluminium, non anodisé
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  Économies Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  Économies Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  standard Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Rainures:  ouvertes ouvertes Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  1 côté fermé 1 côté fermé Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (90°) 2 côtés fermés (90°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  Économies Rainures:  2 côtés fermés (180°) 2 côtés fermés (180°) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  3 côtés fermés 3 côtés fermés Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  léger Rainures:  tous fermés tous fermés Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  léger Rainures:  tous fermés tous fermés Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100