item divider Motix
Profilé vertical 8 80x40

Profilé vertical 8 80x40


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Article number 0.0.453.49
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 10,2 cm2
Inertie, polaire It = 2,58 cm4
Inertie, x-axe Ix = 69,02 cm4
Inertie, y-axe Iy = 11,74 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,75 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 17,26 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 5,13 cm3

Description

Des profilés supports avec passages de câbles intégrés peuvent être utilisés pour la réalisation de pieds de convoyeurs ou structures légères. Dans ces goulottes, on peut faire passer des câbles pour moteurs et capteurs en toute sécurité. Un couvercle spécial permet de fermer le conduit.
Fixation avec attache profilé support et deux vis Chc à tête bombée M8x20-ISO 7380 (M = 25 Nm).
Connexion côté rainure par la fixation universelle pneumatique 8 ou la fixation automatique 8.
Possibilité de passage de câbles entre deux profilés par un perçage ⌀ 14 mm.

Variantes

Sort by

Unidad de suministro:  Corte Largo:  20 ... 6000 Canal:  una cara
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Canal:  una cara
Unidad de suministro:  Corte Largo:  160 ... 6000 Canal:  En ambos lados
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  6000 Canal:  En ambos lados

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100