item divider Motix
Profilé support

Profilé support


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.453.59
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 8,27 cm2
Poids, spec.longeur p = 2,23 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Goulotte de dimensions 160x160 avec profilé support 160 avec base rainurée.
L’emboîtement des flancs et des couvercles de goulottes peut être verrouillé avec une vis à tôle St 4,2x9,5 si nécessaire.
Pour cela, percer des trous ⌀ 3,5 mm sur la ligne repère prévue.
Le vissage crée un lien conducteur entre les éléments de goulotte.

Variantes

Tri par

Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  40 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  40 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  40 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  40 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  80 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  80 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  120 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  120 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  120 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  120 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Width:  160 mm
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  - Width:  160 mm
Line:  None Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  - Width:  160 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990