item divider Motix
Profilé de vissage d'angle

Profilé de vissage d'angle


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.453.70
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 1,62 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,44 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Idéal pour les constructions en profilé avec fixations universelles et/ou joint d’étanchéité 6x3 sk.
Montage
Démontage
Suivant l’épaisseur du panneau de remplissage, différents positionnements du profilé montage panneau 8 Al et du clip 8 PA sont possibles.
Profilé de vissage d’angle avec joint d’étanchéité 6x3 sk pour une structure double paroi.
Profilé utilisé avec joint d’étanchéité 6x3 et insonorisation 20 mm.
Le profilé montage panneau 8 AI peut se visser directement sur une plaque.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Modèle:  standard
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  standard
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Modèle:  Économies
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  Économies

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990