item divider Motix
Profilé de vissage d'angle

Profilé de vissage d'angle


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.453.71
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 1,35 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,36 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé de vissage d’angle 8 Al E s’enclenche sans vissage dans la rainure de profilé 8.
Il est possible de fixer des remplissages des deux côtés du profilé ; montage du panneau à l’aide de vis à tôle.
Montage
Démontage
La longueur des vis, pour fixer le panneau, dépend de l’épaisseur de celui-ci.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Bauart:  standard
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  standard
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Bauart:  economy
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Bauart:  economy

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990