Flanc goulotte
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.453.74 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 4,04 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 1,09 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 40 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 40 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 80 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 80 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 120 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 120 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Maß X: 160 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Maß X: 160 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990
Flanc goulotte
Sur demande