item divider Motix
Arbre cannelé

Arbre cannelé


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.453.82
Couple max. Mmax. = 28 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,926 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm

Description

Pour l‘entraînement de poulie cannelée.
La partie encastrée doit être graissée.
Adapté pour une utilisation avec des blocs d‘entraînement synchronisés jusqu‘à une distance "a".

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK32

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095