item divider Motix
Profilé 8 W80x80x40

Profilé 8 W80x80x40


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.454.02
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 17,77 cm2
Inertie, polaire It = 30,35 cm4
Inertie, x-axe Ix = 95,32 cm4
Inertie, y-axe Iy = 95,32 cm4
Poids, spec.longeur p = 4,79 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 2500 N
Couple résistant, x-axe Wx = 20,54 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 20,54 cm3

Description

L’angle interne du profilé équerre est doté d’un dégagement. L’absence de rayon dans l’angle évite tout usinage supplémentaire sur les éléments à fixer.
L’angle interne du profilé équerre est doté d’un dégagement. L’absence de rayon dans l’angle évite tout usinage supplémentaire sur les éléments à fixer.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100