Profilé d’assemblage de platine 8 55x20
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.454.11 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 5,71 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,77 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,12 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 11,3 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,54 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 5000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,98 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 4,1 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
Profilé d’assemblage de platine 8 55x20
Sur demande