item divider Motix
Profilé d’encadrement 8 80x40

Profilé d’encadrement 8 80x40


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.454.38
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 11,77 cm2
Inertie, polaire It = 9,71 cm4
Inertie, x-axe Ix = 17,37 cm4
Inertie, y-axe Iy = 70,29 cm4
Poids, spec.longeur p = 3,18 kg/m
Unité de livraison 1 pce, long. 4800 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 8,69 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 17,41 cm3

Description

Le profilé support constitue aussi le cadre en profilé du panneau.
Profilés d’encadrement pour système de cartérisation E constituant une solution particulièrement rentable pour la réalisation de cadres de panneaux. Ces derniers sont fermement maintenu dans la rainure profonde du profilé.

Les profilés d’encadrement 8 80x40-180° et W80x80x40 légers combinent la fonction de profilé support et de profilé d’encadrement. Ils sont disponibles en longueur maxi de 4800 mm.

Les panneaux épaisseur 4 à 6 mm (ex. : Polycarbonate 4 mm) sont recommandés pour ces applications. Les panneaux se fixent avec un joint 8.
Les profilés d’encadrement légers sont assemblés avec une équerre V 8 40 Zn.
Utilisation d’un profilé d’encadrement comme poteau permettant la réalisation d’une cartérisation sans jeu.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 4800
Liefereinheit:  Stück Länge:  4800

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100