item divider Motix
Porte-copie 8, couvercle

Porte-copie 8, couvercle


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.454.48
Ligne Postes de travail
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,47 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Les supports documents peuvent être fabriqués avec pince ou cadre quelle que soit la taille du document.
Les tableaux ci-après montrent les dimensions requises en fonction du format des documents.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042990