Profilé charnière
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.454.58 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 0,64 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: superficie / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Exterior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior | |
Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipo de conexión: perfil / perfil | Tipo de conexión: Interior |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé charnière
Sur demande