Profilé d'étiquetage 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.454.59 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 0,37 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: Plastique (PVC) | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: Plastique (PVC) | |
Série: Le système pour postes de travail | Unité de livraison: pièce | Longueur: 160 | Couleur: gris | Matériau: Plastique (PVC) | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Couleur: aluminium naturel | Matériau: Al, anodisé | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: Plastique (PVC) | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: Plastique (PVC) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé d'étiquetage 8
Sur demande
* Indication obligatoire