item divider Motix
Tôle perforée

Tôle perforée


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Étendue de la livraison

brut (non dégraissé) ou avec revêtement
Perforation = 10 mm en décalé
DIN 24041 ; surface résiduelle env. 60 %

Propriétés

Référence 0.0.457.12
Propriété brut (non dégraissé)
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 4,8 kg/m2
Unité de livraison 1 unité, dimensions de la plaque env. 3000x1500 mm
Matériaux AlMg3

Description

Les tôles perforées en aluminium sont utilisées pour de nombreuses applications : comme écran, comme construction de sols ou de plafonds laissant passer l’air et la poussière, comme surface de rangement ou encore comme revêtement mural décoratif. Le modèle revêtu est résistant aux intempéries.

Variantes

Tri par

Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470
Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500
Couleur:  noir noir Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470
Couleur:  noir noir Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Numéro du tarif douanier
76061230