item divider Motix
Profilé de bordure S3

Profilé de bordure S3


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.457.45
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,33 cm2
Poids, spec.longeur p = 89 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Profilé de bordure pour recouvrir les arêtes de coupe des remplissages d’une épaisseur de 3 mm, ex. tôle perforée Al ou similaire.
Le profilé de bordure peut être mis en place perpendiculairement bout à bout ou avec coupe en onglet.

Variantes

Tri par

Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990