item divider Motix
Profilé cache ronds/carrés

Profilé cache ronds/carrés


Voir toutes les 9 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.457.72
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 0,74 cm2
Inertie, x-axe Ix = 0,02 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,44 cm4
Poids, spec.longeur p = 200 g/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,05 cm3

Description

Le profilé cache WR se confond avec le profilé, et cet assemblage donne ainsi l’effet d’un seul profilé.
Le embout 8 R40 complètent les embouts des profilés de base.
Profilé cache pour rainure de 8 mm, fixé par les clips 8 St.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Contour:  Arrondi Arrondi largeur:  40mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Contour:  Arrondi Arrondi largeur:  40mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Contour:  Arrondi Arrondi largeur:  80mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Contour:  Arrondi Arrondi largeur:  80mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire largeur:  40mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire largeur:  40mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire largeur:  80mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire largeur:  80mm Surface:  lisse
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Contour:  Arrondi Arrondi largeur:  40mm Surface:  ondulée

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042990