Profilé de glissement
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.457.99 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 127 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PE-UHMW |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000
Profilé de glissement
Sur demande