Joint butoir 8 20x18
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Dureté 73° Shore A
Résistant à l’huile et à l’eau
Propriétés
Référence | 0.0.458.01 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 240 g/m |
Dureté | 73 Sh A |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | TPE |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
Numéro du tarif douanier
40082900
Joint butoir 8 20x18
Sur demande