item divider Motix
Profilé d'assemblage 8

Profilé d'assemblage 8


Voir toutes les 6 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

(Valeurs pour un seul profilé et non pour une paire)

Propriétés

Référence 0.0.458.03
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 17,8 cm2
Inertie, polaire It = 10,34 cm4
Inertie, x-axe Ix = 618,43 cm4
Inertie, y-axe Iy = 17,51 cm4
Poids, spec.longeur p = 4,76 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm, 1 paire
Matériaux Al, anodisé
Couple M = 25 Nm
Couple résistant, x-axe Wx = 69,1 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 7,14 cm3

Description

Les profilés d’assemblage 8 160 et 8 240 sont usinés par paires avec des trous pour les vis de fixation M8x60 DIN 912 et des écrous hexagonaux M8 DIN 934.

Variantes

Tri par

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Dimensione Y:  40 mm
Unità di consegna:  Coppia Lunghezza:  6000 Dimensione Y:  40 mm
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Dimensione Y:  160 mm
Unità di consegna:  Coppia Lunghezza:  6000 Dimensione Y:  160 mm
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000 Dimensione Y:  240 mm
Unità di consegna:  Coppia Lunghezza:  6000 Dimensione Y:  240 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Numéro du tarif douanier
76042990