Profilé d'assemblage 8
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.458.14 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 26 cm2 |
Inertie, polaire | It = 12,54 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1 808,44 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 19,33 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 7,12 kg/m |
Unité de livraison | 1 paire de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple | M = 25 Nm |
Couple résistant, x-axe | Wx = 139,65 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 7,24 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 40 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 40 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 160 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 160 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 240 mm | |
Liefereinheit: Paar | Länge: 6000 | Maß Y: 240 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990