item divider Motix
Barre d’assemblage

Barre d’assemblage

Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Al anodisé
1 entretoise droite
1 entretoise gauche
2 vis Chc M8x60-DIN 912, acier zingué
2 écrous H M8-DIN 934, acier zingué
amin. = 33 mm (recommandé 40 mm)
bmin. = 65 mm (recommandé 80 mm)

Propriétés

Référence 0.0.458.18
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 488 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Al, anodisé, naturel

Description

Les entretoises d’assemblage (sections à 45° de profilés d’assemblage) permettent la construction de poutres légères en profilés. Cet ensemble se compose de sections diagonales droites et gauches réunies par les écrous et les vis correspondants. Elles sont fixées à distance régulière (dimensions a/b) entre les profilés à assembler. Avec une fixation tous les 160 mm ou 240 mm, ces éléments représentent des solutions intéressantes pour la réalisation de portiques.
Les entretoises d’assemblage (sections à 45° de profilés d’assemblage) permettent la construction de poutres légères en profilés. Cet ensemble se compose de sections diagonales droites et gauches réunies par les écrous et les vis correspondants. Elles sont fixées à distance régulière (dimensions a/b) entre les profilés à assembler. Avec une fixation tous les 160 mm ou 240 mm, ces éléments représentent des solutions intéressantes pour la réalisation de portiques.

Variantes

Tri par

Height/depth Z:  160
Height/depth Z:  240

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76042990