item divider Motix
Profilé de coulissement

Profilé de coulissement


Voir toutes les 6 variantes
20 2 000
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Propriétés

Article number 0.0.458.59
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 260 g/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Peut être monté directement dans la rainure du profilé pour créer des guidages simples.
Les coulisseaux L et F s’utilisent uniquement pour des installations avec des profilés coulissants.
Le jeu "e" empêche les composants mobiles de venir heurter les éléments fixes de la structure.
La combinaison des coulisseaux L et F permet d’absorber les tolérances de montage.
Usinages et éléments nécessaires pour la fixation d’une longueur de profilé de coulissement côté libre.
La distance entre les éléments de fixation dépend de la répercussion de la charge.
Usinages et éléments nécessaires pour la fixation d’une longueur de profilé de coulissement côté libre.
La distance entre les éléments de fixation dépend de la répercussion de la charge.
Usinages et éléments nécessaires pour la fixation d’une longueur de profilé de glissement côté fixe.
Usinages et éléments nécessaires pour la fixation d’une longueur de profilé de glissement côté fixe.

Variantes

Sort by

Serie:  8 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 2000
Serie:  8 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000
Serie:  6 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 2000
Serie:  6 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000
Serie:  5 Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 2000
Serie:  5 Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Numéro du tarif douanier
39161000