item divider Motix
Profilé de guidage volet roulant

Profilé de guidage volet roulant


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.458.76
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 2,28 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,61 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le volet roulant (RS) peut être utilisé principalement comme panneau de remplissage mobile pour la fermeture d’armoires de contrôle et de consoles de commande etc...
L’avantage majeur de ce système RS est sa flexibilité, permettant au volet de se monter à l’intérieur de l’armoire et demandant moins d’espace que des portes coulissantes ou guillotines. S’adapte sur les constructions verticales ou horizontales en profilé ligne 8. Il est constitué par des guides et le volet lui-même, les deux étant entièrement modulaires. Le volet roulant est disponible en aluminium ou en plastique.
Le guide RS, de conception modulaire, se compose d’un guide profilé RS et de guides cintrés 45°. Le profilé de glissement RS se clippe sur les éléments de guidage afin que le volet roulant glisse sans à coups et sans danger.
Avant l’assemblage du guidage, définir la position de tous les éléments de guidage. Les longueurs requises pour les profilés guides RS figurent dans le tableau suivant.
La longueur totale du guidage doit permettre au volet roulant d’être déplacé à chaque extrémité.
Les profilés guides RS sont fixés sur la rainure des profilés 8 avec les clips 8 (Chap. 1.2 Accessoires), 5 clips par mètre sont recommandés.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Numéro du tarif douanier
76042100