Volet roulant, baguette de finition
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.458.78 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,95 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 0,79 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Numéro du tarif douanier
76042990
Volet roulant, baguette de finition
Sur demande