item divider Motix
Insert anti-vibration D80, inox

Insert anti-vibration D80, inox

0.0.458.93

80 80
20 20
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Auto-amortissement : env. 15%
Fréquence naturelle : 20-25 Hz
Ratio de résonance : env. 3.3
Charge statique Fstat : 2.000 N
Pression dynamique maxi Fdyn : 10.000 N

Propriétés

Référence 0.0.458.93
Diamètre d = 80 mm
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 115 g
Force max. Fmax. = 10 000 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

S’insère dans le pied D80 pour absorber les chocs et les vibrations.
Résistant au vieillissement et à la corrosion ainsi qu’aux huiles, graisses, acides et solvants.
Utilisé avec le pied D80 inox, il permet à l’électricité statique de se décharger.
Hauteur effective (h) sans charge = 9 mm.
La valeur h est diminuée de la compression (a) en fonction de la charge F.
Le degré d’absorption de vibration dépend de la fréquence d’excitation. Les chocs (excitation au-dessous de la fréquence naturelle) seront réduits par l’auto-amortissement.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
73141200