Profilé d'encadrement, fixation croisée
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.459.09 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | gris alu semblable RAL 9006 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 49 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Seria: 6 | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 30 mm | |
Seria: 8 | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73259990