Egalisation de tension
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Vis Hc M4x16-DIN 916, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.459.65 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 4 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | GD-Zn |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | |
Série: 6 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
UNSPSC 7.0
39121408
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Numéro du tarif douanier
79070000
Egalisation de tension
Sur demande