item divider Motix
Elément d’angle T1

Elément d’angle T1


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.459.74
Ligne ligne 6
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé

Description

Permet de fixer un profilé avec un angle de 45°.
Si nécessaire, l’ergot anti-torsion peut-être cassé au point prévu à cet effet. Ainsi cette fixation peut aussi être utilisée pour la fixation de profilés sur des panneaux.
Les extrémités de profilés peuvent être fermées par des embouts 6 30x30-45° ou 8 40x40-45°.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Länge:  30 mm Nuttyp:  6 mm
Baureihe:  6 Länge:  60 mm Nuttyp:  6 mm
Baureihe:  8 Länge:  40 mm Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  8 Länge:  80 mm Nuttyp:  8 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990