Profilé chariot C
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.460.02 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,46 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,23 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,83 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 0,97 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,67 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,09 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 0,71 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D6 | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D6 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D10 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D10 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D14 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé chariot C
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire