Données techniques
Étendue de la livraison
1 Rail-C, segment profilé coulissant, Al anodisé, naturel
1 Rail-C, kit embout profilé coulissant 5
1 Rail-C, kit galet 5 D6 3R
Propriétés
Article number | 0.0.460.30 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 117 g |
Force max. | Fmax. = 250 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 3 | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 1 | |
Line: 5 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 3 | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 1 | |
Line: 6 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 3 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 1 | |
Line: 8 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000