Ensemble palier, rail C
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 plaque chariot, acier zingué
1 galet D6, concentrique
2 embouts de lubrification 5 D6
2 vis Fhc M5x10-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.460.35 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 21 g |
Force max. | Fmax. = 125 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 5 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 6 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 3 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Nombre de galets: 1 | |
Série: 8 | Type de guidage: Profilé rail en aluminium | Nombre de galets: 1 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000