item divider Motix
Palier de rail C

Palier de rail C


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Rail-C, segment profilé coulissant, Al anodisé, naturel
1 Rail-C, kit embout profilé coulissant 6
1 Rail-C, kit galet 6 D10 1R

Propriétés

Référence 0.0.461.31
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 231 g
Force max. Fmax. = 350 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Unités de roulement usinées et prémontées pour l’installation simple de systèmes de Rails-C 5, 6 et 8.
F3 = 350 N

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  5 Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil  Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6 Führungsart:  Welle D10 Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  6 Führungsart:  Welle D10 Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6 Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil  Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8 Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil  Anzahl Rollen:  1

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000