Embouts pour rail C
Données techniques
Étendue de la livraison
Rail-C, embout profilé coulissant droit
Rail-C, embout profilé coulissant gauche
Propriétés
Article number | 0.0.461.39 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 4 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Variantes
Sort by
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Type de profilé: Profilé rail | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Type de profilé: Profilé coulissant | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Type de profilé: Profilé rail | |
Série: 6 | Type de guidage: Arbre D10 | Type de profilé: Profilé coulissant | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Type de profilé: Profilé rail | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Type de profilé: Profilé coulissant |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097