Profilé rail C
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.462.01 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 11,41 cm2 |
Inertie, polaire | It = 2,41 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 84,49 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 16,61 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 3,1 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 14,34 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 6,99 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D6 | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D6 | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D10 | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D10 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Type de guidage: Arbre D14 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé rail C
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire