item divider Motix
Profilé chariot C

Profilé chariot C


Voir toutes les 6 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.462.02
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 9,81 cm2
Inertie, polaire It = 3,36 cm4
Inertie, x-axe Ix = 41,9 cm4
Inertie, y-axe Iy = 16,09 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,65 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 7,62 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 6,71 cm3

Description

Pour la construction de glissières pour systèmes Rails-C 5, 6 ou 8, utilisant des kits galets.
Une rainure sur le profilé détermine la position des perçages.
Les perçages (a) pour contre-écrous et les trous de passage (b) pour les vis Fhc sont nécessaires pour fixer les kits galets.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  5 Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Führungsart:  Welle D14

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100