Palier de rail C
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Rail-C, segment profilé coulissant, Al anodisé, naturel
1 Rail-C, kit embout profilé coulissant 8
1 Rail-C, kit galet 8 K
Propriétés
Référence | 0.0.462.33 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 492 g |
Force max. | Fmax. = 250 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 5 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 6 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 3 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Liczba rolek: 1 | |
Seria: 8 | Rodzaj prowadnicy: Aluminiowy profil szynowy | Liczba rolek: 1 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000
Palier de rail C
Sur demande