Ensemble palier, rail C
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 plaque chariot, acier zingué
1 galet D14, concentrique
2 embouts de lubrification 8 D14
2 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.462.35 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 257 g |
Force max. | Fmax. = 750 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 3 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 1 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000
Ensemble palier, rail C
Sur demande