Embouts pour rail C
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Rail-C, embout profilé rail droit
Rail-C, embout profilé rail gauche
Propriétés
Référence | 0.0.462.38 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 13 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Profiltyp: Schlittenprofil | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schienenprofil | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Profiltyp: Schlittenprofil |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097
Embouts pour rail C
Sur demande