Embouts pour rail C
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Rail-C, embout profilé coulissant droit
Rail-C, embout profilé coulissant gauche
Propriétés
Référence | 0.0.462.39 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 11 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Variantes
Tri par
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Profile type: Guide Rail Profile | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Profile type: Carriage Profile | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Profile type: Guide Rail Profile | |
Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Profile type: Carriage Profile | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Profile type: Guide Rail Profile | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Profile type: Carriage Profile |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097
Embouts pour rail C
Sur demande