Renvoi de chaîne 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, GD-Zn, noir, pré-assemblé
Pignon sur roulements à billes, z = 16, développement 203,2 mm
Rayon effectif rw = 32,3 mm
Moyeu cannelé 6x1x14-DIN ISO 14, longueur 30 mm
Charge maxi : MD = 20 Nm
Tendeur, GD-Zn, noir, pré-assemblé
Vis de fixation, acier, noir, 2 embouts, PA noir
Longueur de chaîne dans le renvoi : 236,3 mm
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.463.37 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 20 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,1 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Type d’entraînement: Alésage ø 8, réalésable |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84833080
Renvoi de chaîne 8
Sur demande