Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.463.38 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 2,17 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 0,59 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauform: normal | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauform: normal | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauform: mit Bordkante | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauform: mit Bordkante |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Numéro du tarif douanier
76042100
Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire