item divider Motix
Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier

Rouleau convoyeur TRA50, profilé cache palier


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.463.39
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,36 cm2
Poids, spec.longeur p = 0,91 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Après le montage, les supports paliers sont fermés par le profilé cache palier sur l’ensemble du convoyeur à rouleaux. Le profilé cache palier à rebord permet de guider les produits latéralement sur le convoyeur à rouleaux, avec la possibilité d’insérer un profilé de glissement dans la rainure 5 intégrée du rebord, par ex. un profilé de glissement 5, ou d’installer d’autres éléments de guidage.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Model:  Normal
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Model:  Normal
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Model:  With Raised Edge
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Model:  With Raised Edge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Numéro du tarif douanier
76042100