item divider Motix
Profilé de guidage de chaîne 8

Profilé de guidage de chaîne 8


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.463.50
Ligne ligne 8
Propriété transparent
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 22 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PA

Description

La chaîne est guidée dans la rainure du profilé et s’utilise pour transmettre les forces d’entraînement.
Dans ce cas aucun élément ne peut être fixé sur la rainure.
Le profilé de guidage chaîne 8 est inséré dans la rainure du profilé et protège la chaîne.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Numéro du tarif douanier
39169010