Profilé de guidage de chaîne 8
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.463.52 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | transparent |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 22 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
Matériaux | PA |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.1
23170402
Numéro du tarif douanier
39169010
Profilé de guidage de chaîne 8
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire