Rouleau convoyeur entraîné, ensemble palier
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Roulement à billes, pré-assemblé
1 palier, entraîné, avec un pignon
1 palier, non entraîné
Propriétés
Article number | 0.0.463.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 285 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Sort by
Antrieb: X | |
Antrieb: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283990