Rouleau convoyeur TRA50, ensemble support palier
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 paliers, PA noir
1 cache roulement fixé, PA noir
1 cache roulement libre, PA noir
2 vis Chc tête bombée M8x25-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles 8,4-DIN 433, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.463.54 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 152 g |
Force max. | Fmax. = 1 000 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Diameter: ø 50 mm | Drive: ✓ | |
Diameter: ø 32 mm | Drive: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84283990