item divider Motix
Profilé de synchronisation

Profilé de synchronisation


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.463.57
Couple max. Mmax. = 28 Nm
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 4,77 cm2
Inertie, polaire It = 9,52 cm4
Inertie, x-axe Ix = 7,17 cm4
Inertie, y-axe Iy = 6,68 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,29 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Associés aux arbres cannelés de section VK14 ou VK32, ils permettent la synchronisation des éléments dynamiques tels que les blocs d‘entraînement, les unités vis à billes et les accouplements.
L’utilisation d’arbres cannelés de section de longueur adéquate permet de transférer le couple admissible des blocs d’entraînement.
Les arbres sont montés sur les profilés de synchronisation par un serrage positif. Un ajustement de l’angle de rotation nécessite l’installation d’un coupleur de synchronisation.
Les trous pour le serrage des vis sont percés le long de la rainure de repère et perpendiculairement à l‘axe du profilé.
Serrage des vis au travers des perçages.
Le kit de serrage contient tous les composants nécessaires pour la fixation de l’arbre cannelé de section aux deux extrémités du profilé d’arbre de synchronisation.
Des circlips extérieurs W devront être utilisés pour positionner axialement l‘arbre de synchronisation.
Utilisation d’un axe de synchronisation pour relier deux blocs d’entraînement.
La longueur d’arbre cannelé dépend de la profondeur minimum de pénétration (d), des dimensions des éléments dynamiques assemblés et du jeu entre les pièces fixes et rotatives.
d = > 40 mm
Le nombre de tours admissible de l’arbre de synchronisation dépend de sa longueur.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK32
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Numéro du tarif douanier
76042100