Données techniques
Étendue de la livraison
1 Profilé de blocage chariot 8, Al, anodisé naturel
2 embouts, PA, noir
1 Tirant, acier, noir
1 Entretoise, acier
2 joints racleurs
1 Vis Chc M8x20-DIN 912, acier
1 Ecrou 8 St M8
1 Poignée de serrage, noir
Propriétés
Article number | 0.0.463.65 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 385 g |
Force max. | Fmax. = 1 500 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
79070000