Kit de serrage, profilé de synchronisation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
8 brides standards 5, acier zingué
4 écrous 6 St 2xM5-40, zingués
8 vis M5x16, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.463.72 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 88 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020401
eCl@ss 11.0
23020401
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
73269098
Kit de serrage, profilé de synchronisation
Sur demande